电池片插片
解决方案 2023/11/14


插片是电池片生产中技术门槛较高的环节之一,由于硅片易碎、易被污染等原因,对机器人的精度、速度与可靠性都有着极高的要求。珞石以NB12系列打造的高速插片机器人NB12-12/1.4,能够确保精准而稳定的插片工作,已实现了在该场景的产业化突破。


○ 既快又精准

 搭载 OptiMotion 和 TrueMotion 双重先进技术,确保在高速状态下仍能够保持 ±0.03mm 的重复定位精度和快速定位性能。这既“准”又“快”的技术革新使得机器人可达到每小时8500片的插片速度,与国际领先水平并驾齐驱,为客户带来业内首屈一指的生产能力。


○ 防漏油设计

机器人采用全新升级的动密封与静密封设计,大幅度提高了防止漏油的能力,从而大大减少了硅片工件被污染的风险。并且零部件及整机皆经过严格质检,取得CE、CR、KCS、EAC等多种国际权威认证,确保了在长时间运行时的可靠性。


○ 更灵活易用

珞石针对插片场景定制开发了 “光伏插片工艺包”,可大幅降低调试难度和工作量。此外,比业界主流产品更小的底座安装面积和更大的各轴活动范围,让机器人在狭窄空间内也能灵活作业。


更多案例
申请样机
回到顶部