企业痛点
▔▔▔
在双工位超大面积PCB板搬运场景,PCB板面积为一般1000mm*500mm,惯量远超出主流产品负载能力,因此机器人容易出现抖动,电机烧毁等现象。而业界主流的25kg机器人速度不足,无法实现行业8片的搬运节拍。
解决方案
▔▔▔
使用负载25kg的珞石机器人进行超大面积(1250mm*730mm) PCB板搬运,节拍实现8片/min,达到业界领先水平。
客户收益
▔▔▔
与业界主流产品相比,珞石XB25的负载能力处于领先地位,适合大面积PCB板搬运,且运动平稳,助力实现业界超大面积PCB板的自动化生产。同时使用总线通信协议,3根连线完成复杂通信,降低客户接线与后期维护成本。
机器人型号:NB12 工业机器人
▔▔▔
负载:16 kg
可重复性:±0.03 mm