XB7高精高速运动专家
XB7的负载能力为7公斤,工作范围为707毫米。高精高速是XB7机器人的最大特点,他可以在复杂轨迹运行中高速转弯不降速,在任何复杂工作环境中都有出色表现。
XB7高精高速运动专家

机器人本体基本参数

型号 XB7
自由度   6  
驱动方式 交流伺服驱动
  最大工作半径  707mm
重复定位精度 ±0.02mm
手腕负载 7kg
工作环境温度 0~+40℃
储藏温度 -10~+55℃
防护等级 IP54
安装方式 地面,悬挂,倾斜
噪音水平 ≤70dB(A)
本体质量 约50kg









运动范围
最大速度
轴1 +170°/-170°(440°/s)
轴2 +135°~-96°(355°/s)
轴3 +65°~-195°(440°/s)
轴4 +170°/-170°(480°/s)
轴5 +120°~-120°(450°/s)
轴6 +360°~-360°(705°/s)

 

适合于以下应用

涂胶
检测
装配
搬运
上下料