XB10 灵活的低负载机器人
XB10是应用最广泛和最灵活的低载型工业机器人之一。XB10机械结构紧凑,动作精确灵巧,位置精度卓越,满足柔性化生产,短期内即可收益。
XB10 灵活的低负载机器人

机器人本体基本参数

型号 XB10
自由度   6  
驱动方式 交流伺服驱动
  最大工作半径  1400mm
重复定位精度 ±0.05mm
手腕负载 10kg
工作环境温度 0~+40℃
储藏温度 -10~+55℃
防护等级 IP54
安装方式 地面
噪音水平 ≤75dB(A)
本体质量 约159kg









运动范围
最大速度
轴1 +150°~-150°( 203°/s)
轴2 +120°~-60°(145°/s)
轴3 +70°~-110°(202°/s)
轴4 +145°~-145°(400°/s)
轴5 +135°~-135°(625°/s)
轴6 +360°/-360°(720°/s)

 

适合于以下应用

检测
装配
测量
搬运
上下料