Робот для моксотерапии
Решение. 2023/02/24

解决方案-艾灸.jpg


Робот для моксотерапии


Решения 

Коллаборативный робот ROKAE xMate с моксибустионным инструментом благодаря визуальному распознаванию и точному управлению движениями автоматически осуществляет лечение и является альтернативой традиционной моксотерапии 


Преимущества для заказчика 

○ Интеллектуальный и простой в использовании: робот легко перемещается и позволяет стандартизировать выполнение физиотерапевтических методов лечения, осуществлять интеллектуальное отслеживание цели и корректировку движений в реальном времени; уже сейчас производится в больших масштабах. 

○ Высокий уровень безопасность: повышенная чувствительность при обнаружении препятствий и многочисленные средства защиты для полной безопасности врачей, персонала и пациентов

○ Простая установка: робот компактен и не имеет шкаф управления, благодаря чему занимает мало места и может быть установлен в самых различных помещениях 

○ Экономичность и эффективность: роботы прекрасно заменяют ручной труд и могут обслуживать 5-10 пользователей одновременно, расширяя масштабы применения в отрасли


Больше примеров
Подать заявку на прототип
Наверх