导航

XS6

珞石将其专业知识与技能压缩于最小的空间,提升机器人工作效率 XS系列高速高精度,更小更轻,易于部署,不同负载和最大工作半径,4种机型可覆盖不同应用场景,最大限度地提高生产力。

负载 6kg

臂展 600mm

产品基本参数

  • XS6
  • 自 由 度 4 本体质量 约17kg 储藏温度 -10℃/+55℃
    最大负载 6kg 防护等级 标配IP20 环境温度 0℃/+40℃
    最大工作半径 600mm 噪音水平 ≤70dB(A) 3轴下压力 100N
    末端尺寸 φ20mm(外径);φ14mm(内径) 安装方式 地面
    运动参数



    重复定位精度 最大速度
    轴1+2 ±0.02mm 7850mm/s
    轴3 ±0.01mm 1100mm/s
    轴4 ±0.01° 2000°/s
    运动范围
    轴1 ±132°
    轴2 ±150°
    轴3 200mm
    轴4 ±360°

可选功能

  • 碰撞检测

    支持碰撞检测功能
  • 力控功能

    力控装配、力控打磨。
  • AutoGen

    以高精度视觉和智能规划技术为核心,通过视觉采集处理工件信息,降低机器人使用门槛的同时提高生产效率。

精于品质,忠于细节

订阅 ROKAE 实时通讯
0.083688s