导航

NB4

即使是在微小的空间NB4也能发挥最强悍的力量。随着Nb4的推出,我们为4公斤负载级别机器人设立了新标杆。这款小型机器人能够在小于1㎡ 的生产单元中加工微型工件 – 并且极其精准、敏捷和经济。

负载 4kg

臂展 475mm

产品基本参数

  • NB4
  • 自 由 度 6 本体质量 约21kg 储藏温度 -10℃/+55℃
    手腕负载 4kg 防护等级 IP54(IP67 可选) 环境温度 0℃/+40℃
    最大工作半径 475mm 噪音水平 ≤70dB(A)
    重复定位精度 ±0.015mm 安装方式 地面,悬挂
    运动参数



    运动范围 最大速度
    轴1 ±170° 450°/s
    轴2 +130°/-90° 450°/s
    轴3 +55°/-200° 510°/s
    轴4 ±170° 610°/s
    轴5 ±120° 510°/s
    轴6 ±360° 920°/s

可选功能

  • 碰撞检测

    支持碰撞检测功能
  • 力控功能

    力控装配、力控打磨。
  • AutoGen

    以高精度视觉和智能规划技术为核心,通过视觉采集处理工件信息,降低机器人使用门槛的同时提高生产效率。

资料下载

精于品质,忠于细节

更多应用场景

订阅 ROKAE 实时通讯
0.089556s