CR-C系列柔性协作机器人
xMate CR-C系列柔性协作机器人延续了CR系列刚柔并济、全面领先的功能特点,将CR系列底座内的控制器移出本体形成IP54防护等级的独立控制柜,缩小了底座的安装尺寸,将本体的防护等级提升到IP67,可适应更严格的应用场景。

独立的控制柜提供了更加丰富的IO资源与更加灵活的可扩展性;内置独立的安全控制器,获得TÜV认证,功能安全满足ISO 13849-1:2015标准,达到PL d,Cat. 3等级。

全新升级的xMate CR-C系列柔性协作机器人以更加安全,灵活,易用的特点,进一步拓宽了行业应用场景。
CR-C系列
申请样机


产品基本参数
CR17/5-C 规格

负载

17 kg

重量

约71 kg

工作半径

2047 mm

自由度

5

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.05 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤4.0 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

120°/s

轴2

±360°

120°/s

轴3

±165°

120°/s

轴4

±360°

234°/s

轴5

±360°

234°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约17kg
输入电源

单相180V~264VAC,

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

CR25/5-C 规格

负载

25 kg

重量

约69 kg

工作半径

1798 mm

自由度

5

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.05 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤3.5 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

120°/s

轴2

±360°

120°/s

轴3

±170°

120°/s

轴4

±360°

234°/s

轴5

±360°

234°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约17kg
输入电源

单相180V~264VAC,

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

CR20-C 规格

负载

20 kg

重量

约71 kg

工作半径

1798 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.05 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤3.5 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

120°/s

轴2

±360°

120°/s

轴3

±170°

120°/s

轴4

±360°

180°/s

轴5

±360°

234°/s

轴6

±360°

234°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约17kg
输入电源

单相180V~264VAC,

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

CR18-C 规格

负载

18 kg

重量

约38 kg

工作半径

1062 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.03 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤3.0 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

120°/s

轴2

±360°

120°/s

轴3

±165°

180°/s

轴4

±360°

180°/s

轴5

±360°

180°/s

轴6

±360°

180°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约15kg
输入电源

单相90V~264VAC

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

CR12-C 规格

负载

12 kg

重量

约41 kg

工作半径

1434 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.03 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤3.0 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

120°/s

轴2

±360°

120°/s

轴3

±360°

180°/s

轴4

±360°

234°/s

轴5

±360°

240°/s

轴6

±360°

240°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约15kg
输入电源

单相90V~264VAC

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

CR7-C 规格

负载

7 kg

重量

约25 kg

工作半径

988 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

供电电源

48VDC

重复定位精度

±0.02 mm

工作温度范围

0℃~50°C

力感应,工具法兰力 x-y-z力矩 x-y-z

工具端最大速度

≤3.2 m/s

笛卡尔刚度

可调范围

0~3000N/m

力控相对精度0.5 N0.1 Nm

机器人安装

任意角度安装

0~300Nm/rad


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

±360°

180°/s

轴2

±360°

180°/s

轴3

±360°

234°/s

轴4

±360°

240°/s

轴5

±360°

240°/s

轴6

±360°

240°/s


控制柜
名称xMate Control Cab(简称MCC控制柜)
防护等级

IP54

重量约14kg
输入电源

单相90V~264VAC

频率47-63Hz

外形尺寸

长450mm×宽250mm×高350mm

(主体)

工作温度范围0℃~50°C通用数字IO16路输入/16路输出(标配)
湿度≤93%相对湿度(无冷凝)安全IO

5路安全输入,4路安全输出,

均为双冗余通道

通信接口

RS232*1;千兆以太网RJ45*1;USB3.0*2;

HDMI*1;EtherCAT*1

可选配扩展通用数字IO模块;模拟IO模块;增量式编码器信号采集模块等
对外供电电源DC24V 2A(Max)

控制系统
拖动示教拖动方式:笛卡尔空间/轴空间;示教方式:点位/连续轨迹
高动态力控笛卡尔空间/轴空间阻抗控制;力控搜索运动规划
SDK

支持高动态外部控制; 底层力/位置控制接口;

机器人模型库及 API

通信协议

标准TCP/IP,Modbus TCP,Profinet,CC-Link IE Field Basic,

Ethernet/IP**,DeviceNet**,CC-Link**

**注:需选配相应的协议转换模块

如何改变你的行业?
CR-C系列协作机器人
适用场景
CR-C系列 应用案例
文件下载 CR-C 系列
申请样机
回到顶部